Publiko produktet
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Control of the door alignment. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications.Without +90° -90° stop.
    Özellikler
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • Ürün ailesiGlass Hardware
    • Ürün grubuHydraulic hinge
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)69
    • Genişlik (mm)167
    • Derinlik (mm)40
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)1.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıGlass doors
    • UNSPSC kodu30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-17 11 23
    • OmniClass başlığıAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors