Publiko produktet
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Özellikler
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • Ürün ailesiGlass Hardware
  • Ürün grubuHydraulic hinge
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-04-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)108
  • Genişlik (mm)153.5
  • Derinlik (mm)30
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)1.17
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıGlass doors
  • UNSPSC kodu30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass numarası23-17 11 23
  • OmniClass başlığıAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors