Publiko produktet
GS II 260 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 260 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.



Özellikler
  • Condair GS II 260 230V1 50Hz Series:

    • Max. steam capacity: 260 kg/h


    Condair GS II 260 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 260 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.condair-gs-series2-260
  • Ürün ailesiAir Humidifier
  • Ürün grubuSteam Humidifier
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-09
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)1792
  • Genişlik (mm)1632
  • Derinlik (mm)738
İlgili
  • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıNemlendirici
  • ETIM KoduEC011628
  • ETIM AdıHumidifier (steam)
  • UNSPSC adıHumidifiers
  • UNSPSC kodu40101903
  • Uniclass 2015 koduPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHumidifiers
  • OmniClass numarası23-33 27 15
  • OmniClass başlığıAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Okyanusya