Publiko produktet
EH020/HS6008 Commercial Washer-Extractor

EH020/HS6008 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.continentalgirbau-eh020
  • Ürün ailesiWasher-Extractors
  • Ürün grubuE-Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)42.5
  • Genişlik (inç)27
  • Derinlik (inç)27.6
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Lbs)249
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • ETIM KoduEC000638
  • ETIM AdıWashing machine
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWasher extractors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass numarası23-21 41 41 11
  • OmniClass başlığıCommercial Front Loading Laundry Washers

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler