Publiko produktet
RMG628 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG628 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.girbau-rmg628
  • Ürün ailesiWasher-Extractors
  • Ürün grubuRMG-Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1466
  • Genişlik (mm)870
  • Derinlik (mm)1174
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)408
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • ETIM KoduEC000638
  • ETIM AdıWashing machine
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 açıklamasıFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass numarası23-21 41 41 11
  • OmniClass başlığıCommercial Front Loading Laundry Washers

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler