Publiko produktet
Contura 556T Fireplace
Contura 556T Fireplace
    Contura

    Contura 556T Fireplace

    4.6 / 5 yıldız4.6(7 incelemeler)
    Contura 556T with cast iron door is a soapstone stove with large sidelights that show a lot of the fire. Soapstone is naturally heat retaining, which maximises the output of your stove.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C556T
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1083
    • Genişlik (mm)542
    • Derinlik (mm)440
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)175
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Danimarka
    Finlandiya
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    İrlanda
    İspanya
    İsveç
    İsviçre
    İtalya
    Lüksemburg
    Norveç
    Slovenya