Publiko produktet
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 / 5 yıldız4.4(9 incelemeler)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C586
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1143
    • Genişlik (mm)495
    • Derinlik (mm)440
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)104
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Danimarka
    Finlandiya
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    İrlanda
    İspanya
    İsveç
    İsviçre
    İtalya
    Lüksemburg
    Norveç
    Slovenya