Publiko produktet
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 / 5 yıldız4.5(15 incelemeler)
    The Contura 320A with its artstone surround and cast iron door combines contemporary style with a touch of rustic charm. The artstone surround has an even, grey hue and is naturally heat retaining. An open log box comes as standard and a storage drawer is available as an optional extra.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C320
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)850
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)375
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)170
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces