Publiko produktet
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.C330G
  • Ürün ailesiContura
  • Ürün grubuFireplace
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)570
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)375
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeCast iron
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)115
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • OmniClass numarası23-19 17 00
  • OmniClass başlığıFireplaces