Publiko produktet
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)
    The Contura 520 Style stove with cast iron door gives maximum heating output from minimal area. 100 kg heat retaining Powerstone top and convection damper give excellent heat retention and heat distribution.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C520
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1100
    • Genişlik (mm)570
    • Derinlik (mm)477
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)205
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces