Publiko produktet
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    The generous side lights mean that you can see the fire from different angles in the room. With cleaner lines and a large glass door it gives a light and modern impression. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C556
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1066
    • Genişlik (mm)495
    • Derinlik (mm)440
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)100
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces