Publiko produktet
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C610
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1260
    • Genişlik (mm)540
    • Derinlik (mm)495
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)120
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces