Publiko produktet
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)
Contura 620 Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.C620
  • Ürün ailesiContura
  • Ürün grubuFireplace
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1290
  • Genişlik (mm)580
  • Derinlik (mm)515
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeCast iron
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)250
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • OmniClass numarası23-19 17 00
  • OmniClass başlığıFireplaces