Publiko produktet
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C810
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)950
    • Genişlik (mm)465
    • Derinlik (mm)365
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)80
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces