Publiko produktet
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    The dramatic flickering of the flames off set by the calm and robust soapstone. 890T is a stove with a format and appearance that won’t go unnoticed. The naturally heat-retaining soapstone also radiates heat long after the last embers have died out.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C890T
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1275
    • Genişlik (mm)465
    • Derinlik (mm)365
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)150
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces