Publiko produktet
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C896
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1260
    • Genişlik (mm)465
    • Derinlik (mm)365
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)87
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa