Publiko produktet
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 / 5 yıldız4.6(14 incelemeler)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ci41-L
    • Ürün ailesiContura
    • Ürün grubuFireplace
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1650
    • Genişlik (mm)910
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)400
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa