Publiko produktet
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub

    WaveLinx Area Hub

    The WaveLinx Area Hub is an IP-to-CAT bridge connecting CAT devices to the WaveLinx Area Controller. The device is an integral component of the communication backbone in the topology of a connected space. The Area Hub has 8 RJ45 ports into which areas of daisy-chained WaveLinx CAT devices can connect. The device acts as a router, allowing data exchange between the CAT devices and the WaveLinx Area Controller.
    Özellikler
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cooper-controls-wah-c-poe-id
    • Ürün ailesiControls
    • Ürün grubuWaveLinx
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-12
    • Baskı numarası1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Controls

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Dominik Cumhuriyeti
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kostarika
    Küba
    Meksika
    Nikaragua
    Panama
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin