Publiko produktet
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Premium Elastic Ultra Protector of extreme duration. Ultra-resistant film to the sun and rain. Protects against fungi.

    Product Category: Premium.

    Özellikler
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • Ürün ailesiPaint, Varnishes & Finishes
    • Ürün grubuDoors, Windows and Walls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-07
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeBoya
    • İkincil malzemeBoya
    • Tasarım yeriBrezilya
    • Üretim yeriBrezilya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • ETIM KoduEG020100
    • ETIM AdıBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC adıFinishing materials and products
    • UNSPSC kodu301519
    • Uniclass 2015 koduPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPainting and Coating
    • OmniClass numarası23-15 21 11
    • OmniClass başlığıPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Afrika