Publiko produktet
Kegs Cooler B-150
Coreco
Arşivlendi

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Özellikler
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.b150
  • Ürün ailesiBar Equipment
  • Ürün grubuBar
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)975
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)130
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • ETIM KoduEC000628
  • ETIM AdıRefrigerator
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Equipment
  • OmniClass numarası23-21 19 15 29
  • OmniClass başlığıCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II koduE10
  • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT