Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

Özgün ref.: corning-EDGE-HM-2U
Marka: Corning Optical Communications
Ürün ailesi: Frame & Cable Management
Ürün grubu: Accessory
Yayınlanma tarihi: 2019-10-23
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Elektronikler - İletişim
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

BIMobject®