Publiko produktet
Pared Estruc Lux Marfil Cu
Corona

Pared Estruc Lux Marfil Cu

Pared Estruc Lux Marfil Cu
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.609759051
  • Ürün ailesiCeramica
  • Ürün grubuModernas estruct y con efectos
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2020-09-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)8.5
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriKolombiya
  • Üretim yeriKolombiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kodu30131704
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
  • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika
Anguilla
Brezilya
Antigua ve Barbuda
Ekvador
Aruba
Kolombiya
Bahamalar
Peru