Publiko produktet
Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm
Corona

Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm

Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Pared_Montecristal_Gris_Cd_300mm_x_450mm
  • Ürün ailesiCeramica
  • Ürün grubuMarmolizado
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2020-09-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)7.6
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriKolombiya
  • Üretim yeriKolombiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
  • ETIM KoduEC011340
  • ETIM AdıCeramic tile
  • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kodu30131704
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 15 13
  • OmniClass başlığıWall Tiles
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika