Publiko produktet
Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Corona
Arşivlendi

Piso Juliana Con Gota Azul Cd

Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Piso_Juliana_Con_Gota_Azul_Cd
  • Ürün ailesiCeramica
  • Ürün grubuMarmolizado
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2020-09-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)338
  • Genişlik (mm)338
  • Derinlik (mm)6.8
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriKolombiya
  • Üretim yeriKolombiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kodu30131704
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
  • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes