Publiko produktet
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Paper holder with cover (14,5x11,5x8 cm)
Özellikler
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2050159
  • Ürün ailesiARCHITECT
  • Ürün grubuACCESSORIES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)115
  • Genişlik (mm)145
  • Derinlik (mm)8
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)0.43
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 21
  • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings