Publiko produktet
PROJECT Grab Bar 40cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 40cm

Grab bar, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2510124
  • Ürün ailesiPROJECT
  • Ürün grubuACCESSORIES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıRails
  • UNSPSC kodu301031
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 15 17 21
  • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings