Publiko produktet
PROJECT Glass Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Glass Shelf 60cm

Glass shelf, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2510145
  • Ürün ailesiPROJECT
  • Ürün grubuACCESSORIES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)20
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass numarası23-21 11 11 11
  • OmniClass başlığıCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings