Publiko produktet
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2510165
  • Ürün ailesiPROJECT
  • Ürün grubuACCESSORIES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)25
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
  • OmniClass numarası23-31 25 25
  • OmniClass başlığıTowel Bars
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings