Publiko produktet
PROJECT Grab Bar 100cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 100cm

Grab bar, 100 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2510199
  • Ürün ailesiPROJECT
  • Ürün grubuACCESSORIES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıRails
  • UNSPSC kodu301031
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 15 17 21
  • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings