Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cosmic
Takip et
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
İndir
Özellikler
Özellikler
12W (100-240V) IP 44
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
2818201
Ürün ailesi
LED LIGHTING
Ürün grubu
MIRRORS
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-10-16
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
35
Genişlik (mm)
400
Derinlik (mm)
800
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Kurulum talimatları
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Ürün belgelendirmesi
http://www.icosmic.com/
Teknik açıklama
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
4.62
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Mirrors
OmniClass numarası
23-21 37 13 15
OmniClass başlığı
Mirrors
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Benzer ürünler
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
İndir
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
İndir
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
İndir
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
İndir
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
İndir
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
İndir