Publiko produktet
FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm

Left washbasin without trap (40x20x15 cm)

Özellikler
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.747xx0600
  • Ürün ailesiFANCY
  • Ürün grubuWASHBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeKatı Yüzey
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)5.39
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText