Publiko produktet
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Özellikler
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.747xx1004
    • Ürün ailesiFANCY
    • Ürün grubuWASHBASINS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)12.15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText