Publiko produktet
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and hot water production

Özellikler
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Fryo9Pi-12Pi
  • Ürün ailesiHeat pump for home applications
  • Ürün grubuHigh efficiency Heat pump
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)882
  • Genişlik (mm)1165
  • Derinlik (mm)371
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)78
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı pompaları

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa