Publiko produktet
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Özellikler
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Solarsplit6E
    • Ürün ailesiHeat pump for home applications
    • Ürün grubuHigh efficiency Heat pump
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-12-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1970
    • Genişlik (mm)975
    • Derinlik (mm)390
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)895
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isı pompaları

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa