COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.COTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Ürün ailesiFlush Valve
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)130
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriTayland
  • Üretim yeriTayland
  • Ağırlık net (Kg)3.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • OmniClass başlığıWater Flush Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 13