Publiko produktet
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Ürün ailesiFaucet & Taps & Mixer
  • Ürün grubuAutomatic Basin Faucet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)42
  • Derinlik (mm)97.5
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriTayland
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets