Publiko produktet
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Ürün ailesiFaucet & Taps & Mixer
  • Ürün grubuAutomatic Basin Faucet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)173
  • Derinlik (mm)356
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriTayland
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets