Publiko produktet
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.COTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Ürün ailesiPlumbing
  • Ürün grubuStop Valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)81
  • Genişlik (mm)45
  • Derinlik (mm)45
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriTayland
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets