Publiko produktet
Insulated sill in porcelain
Cover App

Insulated sill in porcelain

Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs. The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.
Özellikler
  • There are many different colours to personalize your sill.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
  • Ürün ailesiWindowsill
  • Ürün grubuInsulation
  • TipShowcase (Model)
  • Yayınlanma tarihi2019-05-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGenleştirilmiş Polistren (XPS)
  • İkincil malzemePorselen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Double Hung Windows
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduPr_25_93_52_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıExternal extension sills
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Stops, Stools, and Sills
  • OmniClass numarası23-13 21 23 13
  • OmniClass başlığıMasonry Sills and Thresholds
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa