Publiko produktet
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
    Cover Italia

    APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    Devices to be inserted inside systems for the evacuation or disposal of smoke and heat, both natural and forced.

    Positioned below the smoke layer, they allow the flow of clean air by creating a layer of air above which the smoke stabilizes.
    Entirely made of aluminum, the devices can be moved both pneumatically and electrically.

    Özellikler
    • Opening device for the inflow of air made with a fixed frame in extruded aluminum profile, natural color or silver anodized, buffered with blind blades in extruded aluminum, natural color or silver anodized. The fins are inserted in a movable slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block in order to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM control unit or SV-ds by means of a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type stop plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.APERTURA-PER-AFFLUSSO-DI-ARIA
    • Ürün ailesiopenings for air inflow
    • Ürün grubuControl blade
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-07
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Skylights
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıSkylights
    • UNSPSC kodu301718
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Windows and Skylights
    • OmniClass numarası23-17 17 00
    • OmniClass başlığıSkylights

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Anguilla
    Angola
    Arjantin
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Antigua ve Barbuda
    Batı Sahara
    Bolivya
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Aruba
    Benin
    Brezilya
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Bahamalar
    Botswana
    Ekvador
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Barbados
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Belize
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Bermuda
    Çad
    Guyana
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Birleşik Devletler
    Cape Verde
    Kolombiya
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Caribbean Netherlands
    Cezayir
    Paraguay
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cayman Adaları
    Cibuti
    Peru
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Curaçao
    Comoros
    Şili
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Dominik
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Surinam
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Dominik Cumhuriyeti
    Ekvator Ginesi
    Uruguay
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    El Salvador
    Eritre
    Venezuela
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Grenada
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Grönland
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Guadeloupe
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Guatemala
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Haiti
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Honduras
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    İngiliz Virjin Adaları
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Jamaika
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Kanada
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Kostarika
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Küba
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Martinique
    Kamerun
    Wallis ve Futuna
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
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin