Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cramo-service-ab/products/08c9ebab-7268-48cd-b29d-ddd6ff4e4dc1
Ev
Kategoriler
Yapı
Power Generation & Light
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Cramo
Takip et
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Portable transformer unit designed for temporary lighting, in tank etc. Enclosure in powder coated corrosion-resistant galvanized steel sheet, corrosion-resistant carrying handle & stackable
İndir
Özellikler
Özellikler
Depth x Width x Height (mm) - 520 x 280 x 335
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ELBJORNBT348P
Ürün ailesi
Temporary Power
Ürün grubu
Transformers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-10-27
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.cramo.com
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Power Generation & Light
IFC sınıflandırması
Nesne
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
İndir
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG150, Industrial Gaseous Generator
İndir
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG200, Industrial Gaseous Generator
İndir
Caterpillar
C32 (60 Hz) 830-1250 ekW Diesel Generator Set
4.9
(
7
)
İndir
Caterpillar
C15 (60 HZ) 320-500 ekW Diesel Generator Set
İndir
Generac
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
4.7
(
6
)
İndir