Publiko produktet
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 10/32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 10/32 FC

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1200KG

Özellikler
    • LENGTH: 3710 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1000 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 50 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ALIMAKSCANDO4501032FC
  • Ürün ailesiBuidling Hoists
  • Ürün grubuBuidling Hoists
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-03
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne