Publiko produktet
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 II 19-32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 II 19-32 FC

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK =2000KG 2 CABINS

Özellikler
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 250 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ALIMAKSCANDO450II1932FC
  • Ürün ailesiBuidling Hoists
  • Ürün grubuBuidling Hoists
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-03
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne