Publiko produktet
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    Özellikler
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ALIMAKSCANDO6502132FC
    • Ürün ailesiBuidling Hoists
    • Ürün grubuBuidling Hoists
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-03
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne