Publiko produktet
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500KG 2 CABINS

Özellikler
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • Ürün ailesiBuidling Hoists
  • Ürün grubuBuidling Hoists
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-28
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne