Publiko produktet
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000 WITH C-DOOR

    Özellikler
      • LENGTH: 4665 MM
      • WIDTH: 2614 MM
      • HEIGHT: 3139 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 50 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ALIMAKSCANDO650FC2039
    • Ürün ailesiBuidling Hoists
    • Ürün grubuBuidling Hoists
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-03
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne