Publiko produktet
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Özellikler
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ALIMAKSCANDO650FC3046
    • Ürün ailesiBuidling Hoists
    • Ürün grubuBuidling Hoists
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-03
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne