Publiko produktet
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

COMPRESSOR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

The new XAS 88 small air compressors embodied all requirements defined by the rental company. In addition, all these features are available in a compressor that weigh below 750 kg so it can be towed without the need of a special driving license. Easy to tow and maneuver on site thanks to the low weight and small footprint.

Özellikler
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ATLASCOPCOXAS88KD
  • Ürün ailesiCompressors
  • Ürün grubuCompressors Diesel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-27
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Diğer
  • IFC sınıflandırmasıNesne

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa