Publiko produktet
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

Özellikler
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HEYLOTD300
  • Ürün ailesiHeaters - Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Fans
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-27
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Diğer
  • IFC sınıflandırmasıNesne