Publiko produktet
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m 

    With onboard generator 230V

    Özellikler
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.JLG450AJGENSET
    • Ürün ailesiBoomlifts Articulated
    • Ürün grubuBoomlifts Articulated Diesel
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-11
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
    • IFC sınıflandırmasıNesne